Bedieningsvenster IP 55 met aluminium frame en 3 mm acrylvenster 400 x 500 mm
NSYCW45
Om te voorkomen dat de bedieningseenheden per ongeluk door een onbevoegd persoon worden bediend.
Hiermee kan de weergegeven informatie worden gelezen zonder de deur te openen.
Uitgerust met scharnieren voor het openen (180°).
Vergrendeld door een n° 2233X slot.
Binneninstallatie.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja