Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSet SF/SM-dubbele verb.set voor chassis - 576 mod. van 18 mm - 2000x1200 mm

NSYDCSH2012

Montage op kasten met breedte 1200 en 1600 mm.
PanelSet SF: De aanpassingskit voor kast met twee deuren is vereist voor een kastbreedte van 1200 en 1600 mm
Set gemaakt van twee modulaire chassis met een tussenliggende centrale stijl.
Materiaal: Staal
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
171
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja