MODULAR CHASS. 36M 400X300X150
NSYDLCR36
Dinimel chassis designed for devices with heights of 53 and 68 mm, which can be coupled directly to the enclosure plate
Afstand tussen apparaatrail en beschermkap: 45 mm.
Materiaal: Staal
Afwerking: Metalen beschermende afdekplaat
Kleur: RAL 7035 grijs
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja