DLP mod. verdeelchassis 231modules(18mm) isolerend materiaal voor PLA H1250xB750

NSYDLP231G

notification_ok
Chassis voor modulaire schakelapparatuur, rechtstreeks geïnstalleerd in de verzegelde omhulsels (PLA versie).
notification_ok
Het chassis bestaat uit afdekplaten op een stijve structuur.
notification_ok
Snelle installatie zonder bevestigingen.
notification_ok
Afstand tussen rail en frontpaneel met instelbare diepte van 40 tot 85 mm.
notification_ok
Systeem om de geleverde elektrische circuits te identificeren.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
72 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.