PanelSeT SFN 1 ingang kabelwartelplaat - montage met clips - 700x800 mm

NSYEC781

notification_ok
Dakkenmerken uitgerust met een in de fabriek gemonteerde polyurethaanpakking (PUR)
notification_ok
Het kabelcompartiment kan op rechts of links worden gemonteerd.
notification_ok
Kan zij aan zij of rug aan rug worden gecombineerd.
notification_ok
Ontvang de IP55-afdekpanelen.
notification_ok
geleverd met montagemateriaal met markeringen voor een duidelijke identificatie van kabelgangzones

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
39 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.