Polyester kabelingangsplaat voor vers.PLAZ of PLAZT B1250xD420 mm
NSYECPLAZ124G
Eenvoudig boren in een specifieke aangepaste versie.
Niet compatibel met: Adapterplaten, trapschuiven, binnendeur en chassis voor modulaire verdeling.
Materiaal: Met vezelglas versterkt polyester
Dikte: 4 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja