Actassi - afdekplaat met 2 ventilatoren
NSYECVT300
2 ventilatoren geïnstalleerd en bekabeld op het klemmenblok, met inbegrip van een beveiligingsrooster.
Er wordt een voedingskabel van 2 m lang aangesloten
Vrije stroom van elk 35 m3/h
Bevestiging aan de boven- of onderopening van de omhulsels
Materiaal: verzinkt plaatstaal
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja