PanelSeT SFN/SM-vaste goot - 482x290x30 mm goot - 600x400 mm behuizing

NSYFXT6040

notification_ok
PanelSeT SFN: Directe bevestiging aan de structuur.
notification_ok
PanelSeT SFX: Installatie alleen mogelijk met universele dwarsrails, zie pagina 274.
notification_ok
PanelSeT SM: Fixing by means of adaptation profiles and 40 mm universal cross-rails (1 row) in vertical position.
notification_ok
Voorzien van uitsparingen om de luchtcirculatie binnenin te verbeteren.
notification_ok
Materiaal: Staal

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
17 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.