Actassi - 19" vaste geleiders - diepte 1000 - set van 2
NSYGF656
Set van 2 verstelrails voor het 19" materiaal
Materiaal: behandeld staal
Aanvaardbare belasting: 60 kg
Hiel 0 mm: bevestiging door bevestiging tussen de voorste en achterste 19" stijlen
Hiel ± 5 mm: bevestiging met schroeven tussen de voor- en achterste 19" stijlen; meegeleverd bij de glijbanen.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja