Actassi - telescopische geleiders - diepte 1000 mm - set van 2

NSYGT80

notification_critical
information_stroke
  • Wat betekent de melding Einde verkoop?

    Einde verkoop is de laatste datum waarop Schneider Electric een aanbod voor deze referentie accepteert. De aftersales-services (reparaties, onderdelen, enz.) worden echter voortgezet tot het einde van de levensduur.

  • Meer hulp nodig

    Neem contact op met de klantenservice voor uw land - 24 uur per dag bereikbaar.

notification_ok
Set van 2 verstelrails voor het 19" materiaal
notification_ok
Materiaal: behandeld staal
notification_ok
Aanvaardbare belasting: 60 kg
notification_ok
Hiel 0 mm: bevestiging door bevestiging tussen de voorste en achterste 19" stijlen
notification_ok
Hiel ± 5 mm: bevestiging met schroeven tussen de voor- en achterste 19" stijlen; meegeleverd bij de glijbanen.

Environmental Data

Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
information_stroke
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja
  • Productdocumentatie
  • Software & firmware
  • Productselector
  • Productvervanging
  • Help- en Contact Center
  • Vind onze kantoren
  • Offerte aanvragen?
  • Verkooppunten
  • Schneider Electric Community
  • Werken bij
  • Bedrijfsprofiel
  • Wangedrag melden
  • Toegankelijkheid
  • Newsroom
  • Investeerders
  • EcoStruxure
  • Vacature zoeken
  • Blog
  • Als eerste op de hoogte nieuws?
  • Privacybeleid
  • Cookieverklaring
  • Gebruiksvoorwaarden
  • Algemene verkoop- en inkoopvoorwaarden
  • Change your cookie settings