set van 2 PanelSeT SFN-rails voor zware belasting - 500 mm
NSYHLCR50
Kan overal in de behuizing worden bevestigd met een kit met zware belasting.
Vrije ruimte nuttig voor thermisch beheer.
De nominale breedte van dwarsrails moet 100 mm korter zijn dan de bijbehorende breedte van de zware belastingkit.
Materiaal: Staal
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja