PanelSeT SFN/SM-blanco interne deur - 1600x800 mm

NSYID168

notification_ok
Deur voor extra beveiliging. Voorkomt dat de schakelapparatuur wordt gemanipuleerd door onbevoegd personeel.
notification_ok
Staat de installatie toe van schakelinrichtingen die rechtstreeks op de deur zijn gemonteerd.
notification_ok
Montage op het boven- en onderframe van de kast.
notification_ok
Diepte instelbaar, trappen van 25 mm, vanaf het eerste bevestigingspunt.
notification_ok
Opening naar rechts of links, met twee sloten, 3 mm dubbelbaard, met centrale hendel.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
128 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.