PanelSeT SFN/SM volle binnendeur - 2000x1000 mm
NSYID2010
Deur voor extra beveiliging. Voorkomt dat de schakelapparatuur wordt gemanipuleerd door onbevoegd personeel.
Staat de installatie toe van schakelinrichtingen die rechtstreeks op de deur zijn gemonteerd.
Montage op het boven- en onderframe van de kast.
Diepte instelbaar, trappen van 25 mm, vanaf het eerste bevestigingspunt.
Opening naar rechts of links, met twee sloten, 3 mm dubbelbaard, met centrale hendel.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
206 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja