Deurschakelaar voor PanelSeT WM behuizing. N/C contact (op slot), 10 A/500 V.
NSYINLCRN
Schakelaar wordt geactiveerd wanneer de deur wordt geopend.
Ratd voor 240 V AC / 3 A (IEC 60947-5-1) 250 V DC / 0,1 A (IEC 0947-5-1).
Inclusief bevestigingsmateriaal voor eenvoudige installatie.
Ondersteunt zowel NC- als NO-contacttypes.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja