Beweeg over de afbeelding om in te zoomen

1 videos
REAR PARTITIONING PANELS 800
NSYMBC208
Set van 2 verticale metalen scheidingen die een goede
Verticale metalen scheiding die een goede isolatie van de zijkanten van het compartiment garanderen (IP2x).
De uiteinden boven- en onderaan hebben voorgestanste openingen voor installatie van
Voorsnijdingen van 40 x 70 mm voor kabelwartels met dichtingen horizontaal barenstel en voorsnijdingen van 40 x 70 mm
Directe bevestiging op kastgeraamte. vereist.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja