set van 4 PanelSeT SFN/SM-beugels voor mont. van stijlen - met M6-zelft. schroeven
NSYMFB
Beugels vr de bevestiging van stijlen, standaard of technisch, op hetzelfde niveau als de structuur.
Ze maken het mogelijk om twee paar staanders rug-aan-rug te bevestigen, waardoor het werkoppervlak verdubbeld wordt.
De beugels worden aan de structuur bevestigd met behulp van M6-zelftappende schroeven.
Aanpasbare diepte met een steek van 25 mm.
Materiaal: Staal met zinkcoating.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja