Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

PanelSet SF/SM-set met vaste rails met steunen - 800 mm

NSYMFSC80

Breedte kast 600 mm: 24 modules,
Set gemaakt van een gegalvaniseerde symmetrische DIN-rail, 35 x 15 mm,
Breedte kast 800 mm: 36 modules.
Materiaal: Staal met zinkcoating
Bevestiging: Montage met schroeven rechtstreeks op de stutten van de samenbouwset voor het chassis
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja