PanelSeT SFN/SM volle afdekplaat - 450x600 mm - vastgeschroefd
NSYMPC456
Vastgeschroefde volle afdekplaat,
Metalen afdekplaten voor de beveiliging van besturingsapparaten.
Scharnierende volle afdekplaat.
De uitsnijdingen in niet-modulaire bedieningsapparaten zijn op verzoek van de gebruiker.
120° opening met plat scharnier.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja