1 videos
PARTIAL DOOR COMPART 12M 600X800
NSYMPD12M8
PanelSeT SFM-kader met compartimentsysteem dat zij-aan-zij kan worden gecombineerd met rail en kabelkamers.
Ontvang de afdekpanelen en gedeeltelijke deuren IP54.
Materiaal: Staal.
Afwerking: Geschilderd met epoxy-polyesterhars.
Uitgerust met verwijderbaar dak, Kleur: RAL 7035 grijs.
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja