PARTIAL DOOR COMPART 5M 250X600

NSYMPD5M6

notification_ok
PanelSeT SFM-kader met compartimentsysteem dat zij-aan-zij kan worden gecombineerd met rail en kabelkamers.
notification_ok
Ontvang de afdekpanelen en gedeeltelijke deuren IP54.
notification_ok
Materiaal: Staal.
notification_ok
Afwerking: Geschilderd met epoxy-polyesterhars.
notification_ok
Uitgerust met verwijderbaar dak, Kleur: RAL 7035 grijs.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
25 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.