1 videos
PanelSeT SFN doorzichtige deur - 800x600 mm
NSYMPD86T
Gedeeltelijke deur met slot 5 mm dubbelbaard inzetstuk (Securit glas).
Ze worden met scharnieren op de staanders van het frame bevestigd.
Openen naar rechts of links.
1 of 2 vergrendelpunten op verschillende hoogten.
Beschikbaar in de volgende hoogten (mm).
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja