Monobloc geperforeerde platen H300xB300mm met universele perforaties 11x26mm.
NSYMR33
Gemaakt van staal met een verzinkte afwerking
Hoogte 300 mm
Breedte: 300 mm
Telequick geperforeerd met 144 sleuven
Universele perforaties 11 mm x 26 mm
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja