Beweeg over de afbeelding om in te zoomen


Horizontale koppelingskit voor PLA kast H2000xD420 mm - IP55 - zonder kap
NSYMUPLA204G
Om twee kasten naast elkaar te koppelen.
Koppelingsframekit: Bestaat uit een koppelingskit en de bevestigingen die nodig zijn voor de installatie.
Trimkit: Bestaat uit twee frames voor esthetische montage van de twee gekoppelde kasten
Breedten koppelingskit: 15 mm, verbinding van twee kasten gemonteerd op ZA plinten
Beschermingsgraad: IP55 bij het koppelpunt
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja