Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Horizontale koppelingskit voor PLA kast H750xD320 mm - IP55 koppeling

NSYMUPLA73G

Om twee kasten naast elkaar te koppelen.
Koppelingsframekit: Bestaat uit een koppelingskit en de bevestigingen die nodig zijn voor de installatie.
Trimkit: Bestaat uit twee frames voor esthetische montage van de twee gekoppelde kasten
Breedten koppelingskit: 15 mm, verbinding van twee kasten gemonteerd op ZA plinten
Beschermingsgraad: IP55 bij het koppelpunt
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja