Kit om de schakelaars te bevestigen. Omvat een DIN-rail en 2 steunen.
NSYMW10MR
Mounting kit to fix switchgear inside the enclosure
The set includes 1 DIN rail and 2 supports
Unit delivered assambled
It can be combined with plastic windows for modular equipment (check compatibility)
Environmental Data
Environmental Data
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja