PanelSeT PHD voor buitenopstelling, behuizing H1343 B750 D420 IP55 volle deur

NSYPHDZT1274P

notification_ok
Zeer resistente polyester behuizing
notification_ok
Floor standing enclosure suitable for outdoor applications
notification_ok
Robust protection against fire, impact, dust and water
notification_ok
Class II electrical insulation for safe operation
notification_ok
Certified solution

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
340 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
6
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.