Vloermontage kast polyester vers. plaT open bovenaan met kap 1500x1250x620 IP44

NSYPLAT15126G

nominale hoogte kast:

nominale breedte kast:

nominale diepte kast:

deurtype:

notification_ok
Multi-purpose floor standing enclosure for various applications
notification_ok
Polyester fiberglass construction for durability and resistance to hazards
notification_ok
Robust protection against fire, impact, dust and water
notification_ok
Class II electrical insulation for safe operation
notification_ok
Ventilated canopy for enhanced airflow

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
747 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
6
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.