Beweeg over de afbeelding om in te zoomen




+ 5
wandmontage kast polyester monoblok IP66 H747xB536xD300mm+metalen mont.plaat
NSYPLM75PG
apparaatsamenstelling:
nominale diepte kast:
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
De PLM wandgemonteerde kast is geschikt voor diverse toepassingen.
De duurzame constructie van polyester versterkt met vezelglas zorgt voor een lange levensduur.
Volledig deurontwerp zorgt voor een gemakkelijke zichtbaarheid van de apparatuur binnenin.
De IP66-klasse biedt een hoge bescherming tegen stof- en waterindringing.
Biedt een hoge impactweerstand met een IK10-rating.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
141
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Ja
Use Again
Terugname
Ja