Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
wandmontage kast polyester monoblok IP66 H847xB636xD300mm+bakeliet mont.plaat

NSYPLM86BG

nominale diepte kast:

nominale hoogte kast:

nominale breedte kast:

materiaal:

Duurzame behuizing gemaakt van met vezelglas versterkt polyester.
Vol deurontwerp voor een gemakkelijke zichtbaarheid van de apparatuur.
Hoge bescherming tegen stof en water met een IP66-klasse.
Bestand tegen schokken met een IK10-rating.
Klasse II elektrische isolatie voor bescherming tegen elektrische schokken.
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
152
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Ja
Use Again
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja