PLS kast, polyester achteraan, transparant PC deksel IP65 54x72x23cm

NSYPLS5472AG

notification_ok
Modular design allowing flexible configuration
notification_ok
Ideal for scalable industrial installations
notification_ok
Robust protection against dust, water and harsh industrial conditions
notification_ok
Class II electrical insulation for safe operation
notification_ok
Transparent polycarbonate cover offering visibility and protection

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
80 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
4
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.