PanelSeT SFN/SM gedeeltelijk vaste rack 19" - 1000 mm

NSYRCKP21

notification_ok
Rack ontworpen voor koppeling in kasten met een breedte van 600 mm.
notification_ok
Aanpasbare diepte met een steek van 25 mm.
notification_ok
Materiaal: Staal met zinkcoating
notification_ok
Installation at the top front of the enclosure, no cross-rails needed (1) Depth adjustment of the partial rack
notification_ok
Installatie bovenaan de voorzijde van het omhulsel, geen dwarsrails nodig (1)

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
21 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.