PanelSeT SFN-E achtersteun kabelgeleiding - staal - verzinkt - 150 mm

NSYRCSUP15

notification_ok
Steunen die worden gebruikt voor installatie aan de achterkant van de draaiende racks.
notification_ok
Geschikt voor het bevestigen van toebehoren voor kabelgeleiding.
notification_ok
Verticale bevestiging van kabelgoten toestaan: Aanpasbare diepte met een steek van 44,45 mm.
notification_ok
Materiaal: Staal met zinkcoating

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
4 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.