afdekplaat om vrije ruimte te verbergen na de installatie van de console B200mm

NSYRP2

notification_ok
To conceal the free space of the control desk when the width of the console is less than the width of the control desk.
notification_ok
In elk geval moet eerst de bovenplaat die bij het bedieningspaneel wordt geleverd, worden verwijderd.
notification_ok
Materiaal: Staal
notification_ok
Afwerking: Gestructureerde afwerking, epoxy-polyesterpoeder
notification_ok
Kleur: RAL 7035 grijs

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
2 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.