PanelSeT SFN/SM zwenk rack 19" - 1800x800 mm - 36 modules

NSYRSW36

notification_ok
Aan te koppelen aan kasten met breedten van 800 mm.
notification_ok
Kan in de diepte worden verplaatst met een steek van 25 mm.
notification_ok
Omkeerbare openingsrichting: Links/rechts.
notification_ok
Vergrendelingssysteem, boven- en onderaan, met 5 mm dubbelbaard sleutel.
notification_ok
Maximale opening: 130° (optioneel te openen tot 180° met scharnieren van 180°).

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
192 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.