PanelSeT S3D volle deur zonder montageplaat H1000xB600xD400 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D10640

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast ontworpen voor veelzijdige toepassingen.
notification_ok
Epoxy-polyester poederoppervlakafwerking zorgt voor een elegante look.
notification_ok
Snelle en gemakkelijke toegang tot apparatuur met deuropening tot 120°.
notification_ok
Driepuntsslot met 3mm dubbelbaard inzetstuk voor een betere beveiliging.
notification_ok
Bijzonder bestendig tegen stof- en waterindringing met een IP66-klasse.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
320 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.