PanelSeT S3D dubb. v. deur met montagepl.. H1200xB1000xD300 IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D121030DP

nominale diepte kast:

nominale hoogte kast:

nominale breedte kast:

notification_ok
Kast voor wandmontage met een omkeerbare deur om gemakkelijk toegang te krijgen tot apparatuur.
notification_ok
Hoge weerstand tegen stof en water, waardoor het geschikt is voor ruwe omgevingen.
notification_ok
Driepuntssluiting voor extra beveiliging.
notification_ok
Epoxy-polyester poederoppervlakafwerking voor langdurige duurzaamheid.
notification_ok
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte en een lichaam uit één stuk voor sterkte.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
721 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.