1 videos
PanelSeT S3D volle deur zonder montageplaat H1200xB1200xD400 IP55 IK10 RAL7035
NSYS3D121240D
Ontworpen voor ruwe omgevingen met een stalen behuizing en een epoxy-polyester poederoppervlakafwerking.
Hoge weerstand tegen stof- en waterindringing met IP55-klasse.
Hoge impactweerstand dankzij de IK10-klasse.
Twee volle deuren die tot 120° openen en omkeerbaar zijn.
Driepuntsslot met een 3mm-inzetstuk met dubbele stang voor meer beveiliging.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
791 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Longer
Reparatie
Reparaties worden uitgevoerd door Schneider Electric.
Geen
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja