PanelSeT S3D volle deur met montageplaat. H1200xB1200xD400 IP55 IK10 RAL7035

NSYS3D121240DP

nominale diepte kast:

nominale hoogte kast:

nominale breedte kast:

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast voor ruwe omgevingen
notification_ok
Hoge impactweerstand voor duurzame duurzaamheid
notification_ok
Zeker slot met 3mm dubbelbaard inzetstuk voor meer veiligheid
notification_ok
Omkeerbare deuren die tot 120° kunnen worden geopend voor een gemakkelijke toegang
notification_ok
Verwijderbare deuren, kabeldoorvoerplaten en montageplaat voor onderhoud

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
1 055 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.