PanelSeT S3D transp. deur zonder montagepl.. H1200xB600xD400 IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D12640T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
De stalen behuizing biedt uitstekende bescherming tegen schokken.
notification_ok
Transparante deur waardoor u de apparatuur kunt zien zonder deze te hoeven openen.
notification_ok
Water- en stofbestendig met beschermingsklasse IP66.
notification_ok
De omkeerbare deur kan tot 120° worden geopend voor gemakkelijke toegang.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
362 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.