PanelSeT S3D volle deur zonder montageplaat H1200xB800xD400 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D12840

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast voor veelzijdige toepassingen.
notification_ok
Omkeerbaar deurontwerp voor gemakkelijke toegang tot apparatuur.
notification_ok
Driepuntsslot met dubbelbaard inzetstuk garandeert veiligheid.
notification_ok
Verwijderbare deur- en kabeldoorvoerplaten voor onderhoud.
notification_ok
Epoxy-polyester poederoppervlakafwerking voor duurzaamheid.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
454 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.