PanelSeT S3D volle deur zonder montageplaat H1400xB1000xD300 IP55 IK10 RAL7035.

NSYS3D141030D

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast geschikt voor ruwe omgevingen.
notification_ok
Grijs-kleur epoxy-polyester poeder oppervlakafwerking.
notification_ok
120° deuropening met omkeerbare openingszijde.
notification_ok
Driepuntsslot met een 3mm-inzetstuk met dubbele stang.
notification_ok
Deuren en kabeldoorvoerplaten zijn gemakkelijk verwijderbaar voor onderhoud.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
763 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.