PanelSeT S3D transp. deur zonder montagepl.. H300xB300xD200 IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D3320T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandkasten voor veelzijdig gebruik in ruwe omstandigheden.
notification_ok
IK08-gecertificeerd om bestand te zijn tegen botsingen met hoge impact.
notification_ok
IP66-rating voor hoge bescherming tegen stof- en waterindringing.
notification_ok
Glazen deur opent tot 120°, met omkeerbare openingszijde.
notification_ok
Driepuntsslot met dubbelbaard inzetstuk garandeert een optimale veiligheid.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
45 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.