PanelSeT S3D volle deur zonder montageplaat H300xB400xD150 IP66 IK10 RAL7035.

NSYS3D3415

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Zeer duurzame staalconstructie voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen.
notification_ok
Bestendig tegen stof en water met een IP66-klasse, waardoor schade door externe elementen wordt voorkomen.
notification_ok
Driepuntsslot met 3mm dubbelbaard inzetstuk zorgt voor een veilige opslag van de apparatuur.
notification_ok
De deur kan worden geopend tot 120°, waardoor de toegang tot interne componenten gemakkelijk wordt.
notification_ok
Gootvormige frontrail met dubbele plaatdikte voor een betere duurzaamheid.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
46 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.