PanelSeT S3D transp. deur zonder montagepl.. H300xB400xD200 IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D3420T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandkasten voor veelzijdig gebruik in ruwe omgevingen.
notification_ok
Gemakkelijke toegang met 120° opening, omkeerbare glazen deur.
notification_ok
Extra beveiliging met 3mm dubbelbaard slot.
notification_ok
Verwijderbare deur en kabeldoorvoerplaat voor onderhoudsdoeleinden.
notification_ok
Gootvormige frontrail voor dubbele plaatdikte.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
55 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.