PanelSeT S3D transp. deur zonder montagepl.. H400xB600xD250 IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D4625T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Kast voor wandmontage voor betrouwbare prestaties binnen en buiten.
notification_ok
Beschermt kritieke apparatuur tegen stof, water en hoge impact.
notification_ok
Gemakkelijke toegang met een 120° openingsdeur die kan worden omgekeerd.
notification_ok
Zekere driepuntssluiting met een dubbelbaard inzetstuk garandeert veiligheid.
notification_ok
De glazen deur en de kabeldoorvoerplaat kunnen voor onderhoud worden verwijderd.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
110 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.