PanelSeT S3D transp. deur zonder montagepl.. H500xB300xD200 IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D5320T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Zeer duurzame stalen wandgemonteerde kast, ontworpen voor ruwe omgevingen.
notification_ok
Glasdeur die tot 120° opent voor gemakkelijke toegang tot apparatuur binnenin.
notification_ok
Driepuntsslot met dubbelbaard inzetstuk voor extra beveiliging.
notification_ok
De deuren en kabeldoorvoerplaten kunnen voor onderhoud worden verwijderd.
notification_ok
Gootvormige frontrail en lichaam uit één stuk voor extra sterkte.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
67 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.