Beweeg over de afbeelding om in te zoomen


1 videos
PanelSet S3D transp. deur zonder montagepl.. H500xB400xD250 IP66 IK08 RAL7035.
NSYS3D5425T
nominale diepte kast:
nominale hoogte kast:
nominale breedte kast:
type slot:
Stalen wandkast voor multifunctionele toepassingen.
Hoge weerstand tegen stof en water met IP66-klasse.
Schokbestendig met IK08 (IEC62262) rating.
Verwijderbare deur en kabeldoorvoerplaat voor onderhoud.
Driepuntsslot met een 3mm-inzetstuk met dubbele stang voor beveiliging.
Environmental Data
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
89
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
Nee
Use Again
Terugname
Ja