PanelSeT S3D transp. deur zonder mont.plaat H600xB400xD200.IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D6420T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandgemonteerde kast voor ruwe omgevingen.
notification_ok
IK08-gecertificeerd, zeer impactbestendig ontwerp voor een duurzame duurzaamheid.
notification_ok
Het IP66-rating, stof- en waterbestendig, voldoet aan de NEMA 4X/13-normen.
notification_ok
Omkeerbare, glazen deur opent tot 120° voor een gemakkelijke toegang tot de apparatuur.
notification_ok
Driepuntsslot met dubbelbaard inzetstuk garandeert een maximale veiligheid.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
101 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.