Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.
PanelSet S3D transp. deur zonder mont.plaat H600xB400xD250.IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D6425T

nominale diepte kast:

nominale hoogte kast:

nominale breedte kast:

type slot:

Stalen kast met epoxy-polyester poederoppervlakafwerking
Bijzonder bestendig tegen stof en water met een IP66-klasse
Glasdeur met 120° opening voor gemakkelijke toegang tot apparatuur
Driepuntsslot met dubbelbaard inzetstuk voor veilige opslag
Omkeerbare deur voor aanpasbare openingszijde
Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
111
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
Nee
Use Again
Percentage mogelijke recycleerbaarheid
information_stroke
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.
Ja