PanelSeT S3D transp. deur zonder mont.plaat H600xB500xD250.IP66 IK08 RAL7035.

NSYS3D6525T

nominale diepte kast:

type slot:

notification_ok
Stalen wandkasten ontworpen voor veeleisende omgevingen.
notification_ok
Glasdeur met 120° opening voor gemakkelijke toegang tot apparatuur.
notification_ok
De deur is omkeerbaar en heeft een driepuntssluiting voor de veiligheid.
notification_ok
De kabelwartelplaat en de deur zijn verwijderbaar voor onderhoudsdoeleinden.
notification_ok
Gootvormige voorste rail dubbele plaatdikte biedt extra sterkte.

Environmental Data

Environmental Data
Totale levenscyclus ecologische voetafdruk
127 kg CO2 eq.
Use Better
Pakket met gerecycleerd karton
information_stroke
Het gehalte aan gerecycleerd karton is minimaal 70 % (50 % in de VS). Bij sommige bestellingen kan het gaan om niet-gerecycleerd karton totdat de voorraad is uitgeput.
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
De berekening van het recyclebaarheidspotentieel is gebaseerd op het scenario "Frankrijk - onderdelen worden versnipperd" van TR62635, waarbij rekening wordt gehouden met alle onderdelen in het product en de recyclebaarheid van de materialen. We erkennen dat dit niet altijd een vergelijking met andere aanbiedingen van concurrenten op de markt mogelijk maakt en wachten op de publicatie van een gemeenschappelijke norm eind 2026.
98
Terugname
information_stroke
Of het product is opgenomen in een wereldwijd terugnameprogramma. Sommige producten zijn takeable in sommige geografische gebieden, gelieve te verifiëren als het in uw land beschikbaar is.